E形扣环的形状、尺寸

单位:mm
型号 | 扣环 | 适用轴(参考) | ||||||||||||||
d | D | H | t | b | d1的分类 | d2 | m | n | ||||||||
基本 | 容差 | 基本 | 容差 | 基本 | 容差 | 基本 | 容差 | 约 | 以上 | 以下 | 基本 | 容差 | 基本 | 容差 | 最小 | |
0.8 | 0.8 | 0 | 2 | ±0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | ±0.02 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.82 | +0.05 | 0.3 | +0.05 | 0.4 |
1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 1.0 | 0.3 | ±0.025 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.23 | +0.06 | 0.4 | 0.6 | |||
1.5 | 1.5 | 4 | ±0.2 | 1.3 | 0.4 | ±0.03 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 1.53 | 0.5 | 0.8 | ||||
2 | 2.0 | 5 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.05 | 1.0 | ||||||||
2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 2.55 | |||||||||
3 | 3.0 | 7 | 2.6 | 0.6 | ±0.04 | 0.9 | 4.0 | 5.0 | 3.05 | 0.7 | +0.10 | |||||
4 | 4.0 | 0 | 9 | 3.5 | 0 | 1.1 | 5.0 | 7.0 | 4.05 | +0.075 | 1.2 | |||||
5 | 5.0 | 11 | 4.3 | 1.2 | 6.0 | 8.0 | 5.05 | |||||||||
6 | 6.0 | 12 | 5.2 | 0.8 | 1.4 | 7.0 | 9.0 | 6.05 | 0.9 | |||||||
7 | 7.0 | 0 | 14 | 6.1 | 0 | 1.6 | 8.0 | 11.0 | 7.10 | +0.09 | 1.5 | |||||
8 | 8.0 | 16 | 6.9 | 1.8 | 9.0 | 12.0 | 8.10 | 1.8 | ||||||||
9 | 9.0 | 18 | 7.8 | 2.0 | 10.0 | 14.0 | 9.10 | 2.0 | ||||||||
10 | 10.0 | 20 | ±0.3 | 8.7 | 1.0 | ±0.05 | 2.2 | 11.0 | 15.0 | 10.15 | 1.15 | +0.14 | ||||
12 | 12.0 | 0 | 23 | 10.4 | 2.4 | 13.0 | 18.0 | 12.15 | +0.11 | 2.5 | ||||||
15 | 15.0 | 29 | 13.0 | 0 | 1.5 (*) | ±0.06 | 2.8 | 16.0 | 24.0 | 15.15 | 1.65 (*) | 3.0 | ||||
19 | 19.0 | 0 | 37 | 16.5 | 4.0 | 20.0 | 31.0 | 19.15 | +0.13 | 3.5 | ||||||
24 | 24.0 | 44 | 20.8 | 0 | 2.0 | ±0.07 | 5.0 | 25.0 | 38.0 | 24.15 | 2.2 | 4.0 | ||||
注释
※ 适用轴的尺寸作为推荐尺寸,仅供参考。
(*) t处的基准厚度为1.5,可根据制造商与用户之间的协商更改为1.6。此时m为1.75。